??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
294-8024 - Bornas de conexión para lámparas Linect® sin contacto de toma-tierra 4 polos L' / L / PE / N
Lista de materiales
294-8024
Item-No.
294-8024
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
4 x 0.5 - 2.5 mm²
Sección
4 x 18 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Número de polos
4
Altura
17.00 mm
Ancho
40.00 mm
Profundidad
27.30 mm
Color
weiß
Comment
L' L Erde N
Peso
12.981 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD