??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
294-5214 - Leuchtenanschlussklemme mit PE-Rastkontakt 4-polig 1 / 2 / PE / N mit Rastfüßen
Stückliste
294-5214
Bestell-Nr.
294-5214
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
4 x 0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
4 x 18 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Polzahl
4
Höhe
17.00 mm
Breite
40.00 mm
Tiefe
27.30 mm
Farbe
weiß
Bemerkungen
1 2 Erde N
Gewicht
13.252 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen