??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
294-5012 - Bornas de conexión de luminarias sin contacto de toma-tierra 2 polos N / L con tetones de fijación
Lista de materiales
294-5012
Item-No.
294-5012
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2 x 0.5 - 2.5 mm²
Sección
2 x 18 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Número de polos
2
Altura
17.00 mm
Ancho
20.00 mm
Profundidad
27.30 mm
Color
weiß
Comment
N L
Peso
6.360 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD