??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
294-4325 - Bornas de conexión de luminarias con gatillo trinquete de puesta a tierra acodado 5 polos L' / N' / L / PE / N sin pies de encaje
Lista de materiales
294-4325
Item-No.
294-4325
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
5 x 0.5 - 2.5 mm²
Sección
5 x 18 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Número de polos
5
Altura
17.00 mm
Ancho
50.00 mm
Profundidad
27.30 mm
Color
weiß
Comment
L' N' L Erde N
Peso
16.175 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD