??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
294-4053 - Borne de raccordement de luminaires sans contact de mise à la terre 3 pôles 1 / PE / N sans pieds de fixation encliquetables
Nomenclature
294-4053
No de produit
294-4053
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
3 x 0.5 - 2.5 mm²
sections
3 x 18 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
24 A
Nbre de pôles
3
Hauteur
17.00 mm
Largeur
30.00 mm
Profondeur
27.30 mm
Couleur
weiß
Comment
1 Erde N
Poids
9.161 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés