??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
294-364 - Zugentlastungsplatte mit gesicherter Rastschelle 3- bis 5-polig für Mantelleitung
Stückliste
294-364
Bestell-Nr.
294-364
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
15.90 mm
Breite
30.00 mm
Tiefe
37.00 mm
Farbe
weiß
Gewicht
3.838 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen