??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
294-364 - Strain relief plate with secured clamp 3- to 5-pole for multicore cable
Bill of material
294-364
Item-No.
294-364
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
15.90 mm
Width
30.00 mm
Depth
37.00 mm
Color
white
Weight
3.838 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей