??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
294-364 - Plaque de décharge de traction avec bride intégrée de 3 à 5 pôles pour câble gainé
Nomenclature
294-364
No de produit
294-364
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
15.90 mm
Largeur
30.00 mm
Profondeur
37.00 mm
Couleur
blanc
Poids
3.838 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés