??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
294-364 - Piastrina antistrappo con molla fissata da 3 a 5 poli per cavo multiconduttore
Lista materiale
294-364
Codice art.
294-364
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
15.90 mm
Larghezza
30.00 mm
Profondita
37.00 mm
Colore
bianco
Peso
3.838 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD