2917 6.003
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_2917.prj},{NB=2917 6.003},{J21=2917 6.003},{A21=6},{A3=0.500},{A8=4.900},{B1=11.000},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.020},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9029170060030},{ID12100=0},{A6=5.400},{B4=2.000},{B8=26},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=120},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE TIALN,GBO M 6x0,50 DIN371 NI-B},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN371},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602105h$09},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2019-04-11},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9029170060030.dxf},{ID10003=9029170060030.stp},{ID10004=9029170060030_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2917 - DIN371 GEWINDEBOHRER
Bill of material
2917 6.003
Identifizierende Bestellnummer
2917 6.003
2917 6.003
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
PM HSSE TIALN,GBO M 6x0,50 DIN371 NI-B
PM HSSE TIALN,GBO M 6x0,50 DIN371 NI-B
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN371
DIN371
Gewindeart
MF
Gewindenenndurchmesser metrisch
6
6
mm
Gewindesteigung
0.500
0.500
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
11.000
11.000
mm
Nutzlänge
30
30
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.020
0.020
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
B
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105h$09
ZYL00602105h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성