??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2910411 - CBMC E4 24DC/1-10A IOL
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2910411
Product number of the Manufacturer
2910411
Description short
Interruttore di protezione elettronico
Description long
Interruttore di protezione elettronico a più canali con interfaccia IO-Link per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.
Manufacturer Type Description
CBMC E4 24DC/1-10A IOL
article view
Contact design
without electrical isolation
Construction form
DIN rail module, one-piece
GTIN-Code
4055626448572
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
21
classe di infiammabilità
V-0
tipo di montaggio
DIN rail: 35 mm
larghezza
36.02 mm
altezza
90 mm
Mass
0.125 kg
profondità
98 mm
Pole number
1
Max. operating voltage
30 V
min. operating voltage
18 V
Nominal current
40 A
remote signaling contact present
No
tensione di servizio
24 V
max. ambient temperature during operation
60 °C
Shutdown time
0.010 ms
max. capacitive load
0.040 µF
Fail-safe-element
15 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
-25 °C
codice EAN
4055626448572
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione elettronico
Manufacturer product description
Interruttore di protezione elettronico a più canali con interfaccia IO-Link per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.
Product type
CBMC E4 24DC/1-10A IOL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD