??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2909902 - PTCB E1 24DC/1A NO
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2909902
Product number of the Manufacturer
2909902
Description short
Interruttore di protezione elettronico
Description long
Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con corrente nominale fissa. Per l'installazione su guide DIN.
Manufacturer Type Description
PTCB E1 24DC/1A NO
article view
Contact design
without electrical isolation
Construction form
DIN rail module, one-piece
GTIN-Code
4055626408705
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
31
classe di infiammabilità
V-0
tipo di montaggio
DIN rail: 35 mm
larghezza
6.15 mm
altezza
105.776218 mm
Mass
0.02764 kg
profondità
55.60000 mm
Pole number
1
Max. operating voltage
30 V
min. operating voltage
18 V
Nominal current
24 A
remote signaling contact present
Yes
tensione di servizio
24 V
max. ambient temperature during operation
60 °C
Shutdown time
0.010 ms
max. capacitive load
0.014 µF
Fail-safe-element
4 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
-30 °C
codice EAN
4055626408705
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione elettronico
Manufacturer product description
Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con corrente nominale fissa. Per l'installazione su guide DIN.
Product type
PTCB E1 24DC/1A NO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD