??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2909902 - PTCB E1 24DC/1A NO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2909902
Product number of the Manufacturer
2909902
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Description long
Disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection de quatre récepteurs 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Répartition facile du potentiel avec les composants du système de blocs de jonction CLIPLINE complete. Avec intensité nominale fixe. Pour l'installation sur des rails DIN.
Manufacturer Type Description
PTCB E1 24DC/1A NO
Preview
type de contact
without electrical isolation
modèle de construction
DIN rail module, one-piece
GTIN-Code
4055626408705
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
31
classe d’inflammabilité
V-0
Type de montage
DIN rail: 35 mm
Largeur
6.15 mm
hauteur
105.776218 mm
poids net
0.02764 kg
profondeur
55.60000 mm
Pole number
1
tension d'emploi maximum
30 V
tension d'emploi minimum
18 V
courant nominal
24 A
remote signaling contact present
Yes
tension d'emploi
24 V
température ambiante maximum de fonctionnement
60 °C
Shutdown time
0.010 ms
max. capacitive load
0.014 µF
Fail-safe-element
4 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
GTIN
4055626408705
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Manufacturer product description
Disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection de quatre récepteurs 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Répartition facile du potentiel avec les composants du système de blocs de jonction CLIPLINE complete. Avec intensité nominale fixe. Pour l'installation sur des rails DIN.
Product type
PTCB E1 24DC/1A NO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés