??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2908452 - IOA RPSS-I-I/HART/EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2908452
Product number of the Manufacturer
2908452
Description short
Amplificateurs séparateurs alimentation/entrée
Description long
Amplificateur-séparateur d'entrée et d'alimentation à sécurité intrinsèque, HART pour éléments de base VIP I/O-Marshalling : transmet des signaux de 0/4 ... 20 mA provenant d'une zone ATEX (zone 2, CID2) à une charge (active ou passive) dans la zone protégée. Isolation galvanique à 3 voies
Manufacturer Type Description
IOA RPSS-I-I/HART/EX
Preview
GTIN-Code
4055626446158
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
88
Largeur
9.800 mm
hauteur
75.200 mm
poids net
0.043 kg
profondeur
113.200 mm
degré de salissure
2
GTIN
4055626446158
Manufacturer product designation
Amplificateurs séparateurs alimentation/entrée
Manufacturer product description
Amplificateur-séparateur d'entrée et d'alimentation à sécurité intrinsèque, HART pour éléments de base VIP I/O-Marshalling : transmet des signaux de 0/4 ... 20 mA provenant d'une zone ATEX (zone 2, CID2) à une charge (active ou passive) dans la zone protégée. Isolation galvanique à 3 voies
Product type
IOA RPSS-I-I/HART/EX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85437090
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés