??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2908262 - PTCB E1 24DC/1-8A NO
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2908262
Product number of the Manufacturer
2908262
Description short
Interruttore di protezione elettronico
Description long
Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con interblocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per l'installazione su guide DIN.
Manufacturer Type Description
PTCB E1 24DC/1-8A NO
Preview
Combustibility class
V-0
Assembly type
DIN rail: 35 mm
width
6.15 mm
height
105.78 mm
net weight
0.043 kg
depth
55.6 mm
Pole number
1
Max. operating voltage
30 V
min. operating voltage
18 V
Nominal current
24 A
remote signaling contact present
Yes
max. ambient temperature during operation
60 °C
Shutdown time
0.010 ms
max. capacitive load
0.035 µF
Fail-safe-element
15 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
-30 °C
GTIN
4055626323763
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione elettronico
Manufacturer product description
Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con interblocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per l'installazione su guide DIN.
Product type
PTCB E1 24DC/1-8A NO
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4055626323763
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD