??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906185 - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/L C
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906185
Artikelnummer des Herstellers
2906185
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss mit Trennmesser, Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste 1x 37-polig, Anzahl der Kanäle: 16, Ansteuerlogik: plusschaltend
Herstellertypbezeichnung
UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/L C
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626080673
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
92
Breite
124 mm
Höhe
142.300 mm
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsstrom
1 A
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized
Nettogewicht
0.380 kg
Tiefe
65.600 mm
Polzahl
37
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
Montageart
Hutschiene TH35
GTIN
4055626080673
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul vorgesehen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300 16 Kanal-Digitalkarten:
Herstellerprodukttyp
UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/L C
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2906185
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen