??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906031 - CBMC E4 24DC/1-4A NO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906031
Artikelnummer des Herstellers
2906031
Kurzbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Langbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Montageart: Tragschiene: 35 mm
Herstellertypbezeichnung
CBMC E4 24DC/1-4A NO
Produktbild
Kontaktausführung
without electrical isolation
Bauform
DIN rail module, one-piece
Internationale Artikelnummer
4055626149349
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
21
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
Montageart
DIN rail: 35 mm
Breite
36.020735 mm
Höhe
90 mm
Nettogewicht
0.11951 kg
Tiefe
98 mm
Polzahl
1
max. Betriebsspannung
30 V
min. Betriebsspannung
18 V
Nennstrom
16 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
Betriebsspannung
24 V
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
60 °C
Abschaltzeit
0.010 ms
max. kapazitive Last
0.030 µF
Fail-Safe-Element
4 A
Sicherungstyp
elektronisch
Aktive Strombegrenzung
0
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 °C
GTIN
4055626149349
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Herstellerproduktbeschreibung
Mehrkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von vier Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Herstellerprodukttyp
CBMC E4 24DC/1-4A NO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85362010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen