??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905866 - UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905866
Artikelnummer des Herstellers
2905866
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss mit Trennmesser, Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste 1x 37-polig, Anzahl der Kanäle: 16, Ansteuerlogik: plusschaltend
Herstellertypbezeichnung
UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626081229
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
23
Breite
120 mm
Höhe
142.300 mm
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
Nettogewicht
0.540 kg
Tiefe
66.800 mm
Polzahl
37
Montageart
Hutschiene TH35
GTIN
4055626081229
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300 IOTA (Hochspannung, digital): CX-TDI110 & CX-TDI120. Rechtsseitige Ausführung.
Herstellerprodukttyp
UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft