??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905257 - TC-2KS40-AI16-M-PRH-CS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905257
Artikelnummer des Herstellers
2905257
Kurzbeschreibung
Modulträger
Langbeschreibung
Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MINI Analog Trennverstärkern an analoge Eingangskarten der Yokogawa CENTUM VP Steuerung, über KS40-Steckverbinder, 40-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karten AAI143.
Herstellertypbezeichnung
TC-2KS40-AI16-M-PRH-CS
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356950732
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
29
Bemessungsspannung
30 V
Bemessungsstrom
0.023 A
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
Breite
147 mm
Höhe
170 mm
Nettogewicht
1.220 kg
Tiefe
159.5 mm
Polzahl
40
Montageart
Hutschiene TH35
GTIN
4046356950732
Herstellerproduktbezeichnung
Modulträger
Herstellerproduktbeschreibung
Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MINI Analog Trennverstärkern an analoge Eingangskarten der Yokogawa CENTUM VP Steuerung, über KS40-Steckverbinder, 40-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karten AAI143.
Herstellerprodukttyp
TC-2KS40-AI16-M-PRH-CS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft