??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2904264 - VIP-2/PT/D15SUB/F/LED
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2904264
Product number of the Manufacturer
2904264
Description short
Module interface
Description long
Module VARIOFACE, raccordement Push-in et connecteur femelle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, avec LED, nombre de pôles : 15
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/D15SUB/F/LED
Preview
GTIN-Code
4046356813419
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
92
Largeur
52 mm
hauteur
72.100 mm
Tension nominale
24 V
rated current
2 A
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
poids net
0.122 kg
profondeur
46.600 mm
Pole number
15
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
type de montage
Top-hat rail TH35
GTIN
4046356813419
Manufacturer product designation
Module interface
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, raccordement Push-in et connecteur femelle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, avec LED, nombre de pôles : 15
Product type
VIP-2/PT/D15SUB/F/LED
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés