??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903264 - RAD-PIG-RSMA/N-1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903264
Product number of the Manufacturer
2903264
Description short
Câble d'antenne
Description long
Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 0,5 / 0,8 / 1,1 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 1 m
Manufacturer Type Description
RAD-PIG-RSMA/N-1
Preview
GTIN-Code
4046356743679
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
couleur
Black
cable type
195
longueur
1 m
type of connection (1)
RSMA (male)
screening effectiveness
0.600 dB
type of connector connection 1
RSMA (male)
type of connector connection 2
N (male)
connection type of connection (2)
N (male)
impedance
50 Ω
Utilisation pour produit
Câble d'antenne
type of connection (1)
Plug
type of connection (2)
Plug
GTIN
4046356743679
Manufacturer product designation
Câble d'antenne
Manufacturer product description
Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 0,5 / 0,8 / 1,1 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 1 m
Product type
RAD-PIG-RSMA/N-1
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85442000
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !