??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903263 - RAD-PIG-RSMA/N-0.5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903263
Artikelnummer des Herstellers
2903263
Kurzbeschreibung
Antennenkabel
Langbeschreibung
Antennenkabel, Außendurchmesser: 5 mm, Innenleiter: starr, Dämpfung: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: N (male) -> RSMA (male), Kabellänge: 0,5 m
Herstellertypbezeichnung
RAD-PIG-RSMA/N-0.5
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356743686
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
schwarz
Kabeltyp
195
Länge
0.500 m
Ausführung des Anschlusses (1)
RSMA (male)
Schirmungsmaß
0.400 dB
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RSMA (male)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
N (male)
Anschlussart des Anschlusses (2)
N (male)
Impedanz
50 Ω
Verwendung für Produkt
Antennenkabel
Ausführung des Anschlusses (1)
Stecker
Ausführung des Anschlusses (2)
Stecker
GTIN
4046356743686
Herstellerproduktbezeichnung
Antennenkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Antennenkabel, Außendurchmesser: 5 mm, Innenleiter: starr, Dämpfung: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: N (male) -> RSMA (male), Kabellänge: 0,5 m
Herstellerprodukttyp
RAD-PIG-RSMA/N-0.5
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85442000
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft