??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900980 - PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900980
Artikelnummer des Herstellers
2900980
Kurzbeschreibung
Antennenkabel
Langbeschreibung
Mobilfunk-Antennenkabel, 5 m Länge, SMA (male) -> SMA (female), Impedanz 50 Ohm
Herstellertypbezeichnung
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356568906
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Länge
5 m
Ausführung des Anschlusses (1)
SMA (male)
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
SMA (male)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
SMA (female)
Anschlussart des Anschlusses (2)
SMA (female)
Impedanz
50 Ω
Verwendung für Produkt
Antennenkabel
Ausführung des Anschlusses (1)
Stecker
Ausführung des Anschlusses (2)
Buchse
GTIN
4046356568906
Herstellerproduktbezeichnung
Antennenkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Mobilfunk-Antennenkabel, 5 m Länge, SMA (male) -> SMA (female), Impedanz 50 Ohm
Herstellerprodukttyp
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85442000
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft