??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900676 - VIP-2/SC/D37SUB/M
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900676
Product number of the Manufacturer
2900676
Description short
Modulo d’interfaccia
Description long
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 37
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/D37SUB/M
article view
GTIN-Code
4046356535557
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
60
tensione dimensionata
25 V
rated current
2 A
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
certificati e omologazioni
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
larghezza
100.52 mm
altezza
66.1 mm
Mass
0.2069 kg
profondità
45.1 mm
Pole number
37
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
type of electrical connection, control side
D-SUB
montaggio
Top-hat rail TH35
codice EAN
4046356535557
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 37
Product type
VIP-2/SC/D37SUB/M
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2900676
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD