??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900676 - VIP-2/SC/D37SUB/M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900676
Product number of the Manufacturer
2900676
Description short
Module interface
Description long
Module VARIOFACE, raccordement vissé, avec connecteur mâle miniature D-SUB, pour montage sur profilé NS 35, nombre de pôles : 37
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/D37SUB/M
Preview
GTIN-Code
4046356535557
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
60
Tension nominale
25 V
rated current
2 A
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
certificats et homologations
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
Largeur
100.52 mm
hauteur
66.1 mm
poids net
0.2069 kg
profondeur
45.1 mm
Pole number
37
type de connection côté terrain
Screw connection
type of electrical connection, control side
D-SUB
type de montage
Top-hat rail TH35
GTIN
4046356535557
Manufacturer product designation
Module interface
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, raccordement vissé, avec connecteur mâle miniature D-SUB, pour montage sur profilé NS 35, nombre de pôles : 37
Product type
VIP-2/SC/D37SUB/M
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2900676
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés