??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900676 - VIP-2/SC/D37SUB/M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900676
Artikelnummer des Herstellers
2900676
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 37
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/SC/D37SUB/M
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356535557
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
60
Bemessungsspannung
25 V
Bemessungsstrom
2 A
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
Zertifikat/Zulassung
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
Breite
100.52 mm
Höhe
66.1 mm
Nettogewicht
0.2069 kg
Tiefe
45.1 mm
Polzahl
37
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
Montageart
Hutschiene TH35
GTIN
4046356535557
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 37
Herstellerprodukttyp
VIP-2/SC/D37SUB/M
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2900676
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen