??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900176 - FLKM 50/D37SUB/M/HC3/AIO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900176
Artikelnummer des Herstellers
2900176
Kurzbeschreibung
Passivmodul
Langbeschreibung
16-kanaliges Modul für Honeywell C300 Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss zur Verfügung. Modulbreite: 113 mm
Herstellertypbezeichnung
FLKM 50/D37SUB/M/HC3/AIO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356492126
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
37
Breite
113 mm
Höhe
90 mm
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsstrom
0.500 A
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
Nettogewicht
0.304 kg
Tiefe
82 mm
Polzahl
48
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
Montageart
Hutschiene TH35
GTIN
4046356492126
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Modul für Honeywell C300 Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss zur Verfügung. Modulbreite: 113 mm
Herstellerprodukttyp
FLKM 50/D37SUB/M/HC3/AIO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen