??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2898 - DIN 374~ S GEWINDEBOHRER
Bill of material
2898 22.225
Identifizierende Bestellnummer
2898 22.225
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E TIN-MA,GBO UNF 7/8-14 DIN374 R15
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 374~
Gewindeart
UNF
Gewindenenndurchmesser Inch
0.875 Дюйм
Gewindenenndurchmesser Bruch
7/8
Gewindesteigung
1.814 mm
Gangzahl je Inch
14
Gewindetoleranzklasse
2 B
Schlüsselweite
14.500 mm
Gewindeschneidteillänge
19 mm
Nutzlänge
44 mm
Gesamtlänge
125 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
18 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.240 kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
TIN
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01802105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1800h$09
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей