??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2894240000 - WEP 2T 4
Nomenclature
Weidmueller 2894240000
Preview
Manufacturer Product ID
2894240000
Manufacturer Type Description
WEP 2T 4
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 95.5 mm x 2 mm, Beige foncé
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
4064675885221
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
min. thickness
2 mm
Mass
0.00506 kg
height
93.8 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés