??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2894120000 - W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB
Спецификация
Weidmueller 2894120000
Preview
Manufacturer Product ID
2894120000
Manufacturer Type Description
W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB
Description short
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, черный
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN
4064675885160
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
max. supply voltage for defect display
70 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
min. supply voltage for defect display
70 V
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
3
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
color
black
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Screw connection
Voltage type for the defective display
AC/DC
Combustibility class
V0
Design of display of defects
LED
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
swiveling
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
70 V
Mass
0.03652 kg
depth
98.462 mm
height
106.23 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей