??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2894100000 - W2T 4 FS-FT-PE BK STB
Stückliste
Weidmueller 2894100000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2894100000
Herstellertypbezeichnung
W2T 4 FS-FT-PE BK STB
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4064675885146
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
250 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
250 V
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
6.300 A
Anzahl der Etagen
3
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.020 W
Farbe
schwarz
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)
LED
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
500 V
Masse
0.03652 kg
Tiefe
98.462 mm
Höhe
106.23 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen