??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2892790000 - W2C 4 DT W/O DTLV BL
Stückliste
Weidmueller 2892790000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2892790000
Herstellertypbezeichnung
W2C 4 DT W/O DTLV BL
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 500 V, 28 A, ohne, Quertrennung: ohne, integrierte Prüfbuchse: Nein, TS 35, blau
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4064675884446
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung der Quertrennung
ohne
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
28 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
28 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.020 W
Farbe
blau
Ausführung der Längstrennung
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
integrierte Prüfbuchse vorhanden
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
500 V
Masse
0.01242 kg
Tiefe
45.983 mm
Höhe
60 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen