??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2891288 - FL CAT6 PATCH 0,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2891288
Product number of the Manufacturer
2891288
Description short
Câble de jonction
Description long
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,5 m, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT6, Ethernet
Manufacturer Type Description
FL CAT6 PATCH 0,5
Preview
GTIN-Code
4046356167529
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP20
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
catégorie
6
Blindé (O/N)
No
longueur
0.500 m
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
Variable
flame retardant
No
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
Yes
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
put-on
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4046356167529
Manufacturer product designation
Câble de jonction
Manufacturer product description
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 0,5 m
Product type
FL CAT6 PATCH 0,5
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !