??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2891181 - FL CAT6 PATCH 0,3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2891181
Artikelnummer des Herstellers
2891181
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Ethernet
Herstellertypbezeichnung
FL CAT6 PATCH 0,3
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356167512
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP20
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Kategorie
6
geschirmt
Nein
Länge
0.300 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
Variable
flammwidrig
Nein
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
not relevant
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
not relevant
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4046356167512
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Patch-Kabel, CAT6, vorkonfektioniert, 0,3 m
Herstellerprodukttyp
FL CAT6 PATCH 0,3
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft