??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-713 - Module interface, avec connecteur femelle multipolaireSub-D de haute densité, 15 pôles
Nomenclature
289-713
No de produit
289-713
Désignation
Module avec interface 15 pôles
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Nbre de pôles
15
Hauteur
62.00 mm
Largeur
35.00 mm
Profondeur
85.00 mm
Poids
59.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés