??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
289-713 - Interface Module, with HD-Sub-D female connector, 15-pole
Bill of material
289-713
Item-No.
289-713
Description
Interface module 15-pole
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
5 - 6 mm
No. of poles
15
Height
62.00 mm
Width
35.00 mm
Depth
85.00 mm
Weight
59.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)