??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-707 - Modulo interfaccia, con connettore femmina D-sub HD, 44 poli, con connessione per cavo schermato
Lista materiale
289-707
Codice art.
289-707
Designazione
Modulo interfaccia 44 poli
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Numero di poli
44
Altezza
62.00 mm
Larghezza
79.00 mm
Profondita
85.00 mm
Peso
129.699 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD