??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-707 - moduł przejściowy, z gniazdem D-Sub HD, 44-bieg., z podłączeniem ekranu
Lista materiałowa
289-707
Nr zamówienia.
289-707
Description
Interface module 44-pole
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
liczba biegunów
44
wysokość
62.00 mm
szerokość
79.00 mm
głębokość
85.00 mm
masa
129.699 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD