??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-707 - Módulo de transmisión, con conector hembra HD-Sub-D, 44 polos, para conexión de apantallamiento
Lista de materiales
289-707
Item-No.
289-707
Designación
Módulo de transmisión 44 polos
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Número de polos
44
Altura
62.00 mm
Ancho
79.00 mm
Profundidad
85.00 mm
Peso
129.699 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD