??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-707 - Übergabebaustein, mit HD-Sub-D-Buchsenleiste, 44-polig, mit Schirmanschluss
Stückliste
289-707
Bestell-Nr.
289-707
Bezeichnung
Übergabebaustein 44-polig
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Polzahl
44
Höhe
62.00 mm
Breite
79.00 mm
Tiefe
85.00 mm
Gewicht
129.699 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen