??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-652 - Module avec interface, Sub-Min-D, Connecteur femelle, 25 pôles, Bornes pour circuits imprimées à 2 étages, en support de montage, avec étriers de serrage
Nomenclature
289-652
No de produit
289-652
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5
sections
28 - 12
Longueur de dénudage
5 - 6
Hauteur
48.000
Largeur
68.500
Profondeur
85.000
Poids
90.113
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés