??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-621 - Modulo interfaccia, con pin a saldare, Connettore maschio, 37 poli, Controspina con connessione a saldare, Montaggio verticale, Morsetti a tre piani per circuiti stampati, nel supporto di montaggio, con connessione per cavo schermato
Lista materiale
289-621
Codice art.
289-621
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5
Sezione
28 - 12
Lunghezza spelatura
5 - 6
Altezza
62.000
Larghezza
74.000
Lunghezza
85.000
Peso
121.172
Comment
AC/DC 125 V
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD