??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-619 - Modulo interfaccia, Connettore a innesto secondo DIN 41651, 64 poli, Morsetti a tre piani per circuiti stampati, nel supporto di montaggio
Lista materiale
289-619
Codice art.
289-619
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5
Sezione
28 - 12
Lunghezza spelatura
5 - 6
Altezza
62.000
Larghezza
114.000
Lunghezza
85.000
Peso
170.300
Comment
AC/DC 125 V
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD