??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-618 - Module avec interface, Connecteurs selon la norme DIN 41651, 50 pôles, Bornes pour circuits imprimés à trois étages, en support de montage
Nomenclature
289-618
No de produit
289-618
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5
sections
28 - 12
Longueur de dénudage
5 - 6
hauteur
62.000
largeur
88.000
Profondeur
85.000
Poids
141.500
Comment
AC/DC 125 V
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés