??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-611 - Übergabebaustein, für Flachbandkabel-Steckverbinder gemäß DIN 41651, 10-polig
Stückliste
289-611
Bestell-Nr.
289-611
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5
Querschnitt
28 - 12
Abisolierlänge
5 - 6
Höhe
48.000
Breite
35.000
Tiefe
85.000
Gewicht
46.903
Bemerkungen
AC/DC 125 V
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen