??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-578 - Módulo de transmisión, Sub-Min-D, Conector hembra, 37 polos, Contraconector con conexión soldadura, Dirección de enchufe vertical, Bornas para placas de circuito impreso, 2 líneas, con zócalo de montaje, para conexión de apantallamiento
Lista de materiales
289-578
Item-No.
289-578
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
34.00 mm
Ancho
99.00 mm
Profundidad
85.00 mm
Peso
112.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD