??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-575 - moduł przejściowy, Sub-Min-D, gniazdogniazdo, 9-bieg., wielowtyk przeciwst. z przyłącz. do lut., podejście pionowe, złączki do pł. drukowanych, 2-rzędowe, w podstawce montażowej
Lista materiałowa
289-575
Nr zamówienia.
289-575
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
wysokość
34.00 mm
szerokość
33.00 mm
głębokość
85.00 mm
masa
47.003 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD