??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-553 - Übergabemodul, Sub-Min-D, Buchsenleiste, 37-polig, Gegenstecker mit Schneidklemmanschluss, Steckrichtung vertikal, Leiterplattenklemmen, 2-reihig, im Montagesockel
Stückliste
289-553
Bestell-Nr.
289-553
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
34.00 mm
Breite
102.00 mm
Tiefe
85.00 mm
Gewicht
110.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen