??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-552 - Modulo interfaccia, con pin a saldare, Connettore femmina, 25 poli, per connettori d'accoppiamento a taglio d'isolante, Montaggio verticale, Morsetti per circuito stampato, doppia fila, nel supporto di montaggio
Lista materiale
289-552
Codice art.
289-552
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
34.00 mm
Larghezza
72.00 mm
Lunghezza
85.00 mm
Peso
75.700 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD