??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-552 - Modulo interfaccia, con pin a saldare, Connettore femmina, 25 poli, per connettori d'accoppiamento a taglio d'isolante, Montaggio verticale, Morsetti per circuito stampato, doppia fila, nel supporto di montaggio
Lista de materiales
289-552
Item-No.
289-552
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
34.00 mm
Ancho
72.00 mm
Profundidad
85.00 mm
Peso
75.700 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD